Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating
Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating imagem meramente ilustrativa 3 to 7.5 kW 240 and 480V, 1 Phase Steel or Incoloy® Sheath 20 W/in² Aquecedores de Imersão - ...
https://br.omega.com/pptst/TBL_SERIES.html - 80K - 5/3/2024
Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters
Heavy Duty Incoloy Heating Elements Incoloy Riser and Junction Box 2 to 18 kW Optional Thermostat Kits are Available to Fit into Terminal Box Aquecedores de Imersão - Ver Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/TLI_KTLI_HEATER.html - 81K - 5/3/2024
Oil Heaters
U.L. Component Recognized with General Purpose Enclosure . For Low Viscosity Oil Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/TMIS_TMO_HEATER.html - 94K - 5/3/2024
Oil Heaters
Rugged Steel Sheath Low Watt Density 6 1/2" W/in2 1.2 to 8.4 kW 3 & 5 Inch, 150 Ib. Steel Flange Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações ...
https://br.omega.com/pptst/TMO_HEATER_HEAVY.html - 85K - 5/3/2024
Flanged Immersion Heater for Medium Weight Oil
UL Listed 3 to 24 kW Low Watt Density, 15 W/in2 3.5 and 6 Inch 150 lb. steel Flange High Grade Steel Sheath Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/TMO_HEATER_MEDIUM.html - 87K - 5/3/2024
Immersion Heaters for Small Tank Applications
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição SPECIFICATIONS Wattage: 750 to 5,000 watts Power: 120 or 240 Vac Watt ...
https://br.omega.com/pptst/TMW2_HEATER.html - 80K - 5/3/2024
Rugged Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks
NPT Screw Plug Tubular Element Design 350 to 1500 W Heavy Duty Construction Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/TM_TMO_HEATER.html - 80K - 5/3/2024
Corrosion Resistant Over-the Side Immersion Heaters
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição 1. Corrosion Resistant- Thermoplastic fluoropolymer coated stainless steel ...
https://br.omega.com/pptst/TPR_TPF_HEATER.html - 81K - 5/3/2024
Screw Plug Immersion Heater
Type J General Purpose Terminal Enclosure Process Temperature up to 148°C (300°F) Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/VTS_SERIES.html - 87K - 5/3/2024
Tank Immersion Heaters Over-the-Side Immersion Heaters
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição Application OMEGA(tm) Over-the-Side Immersion ...
https://br.omega.com/pptst/TAT1_TAT2_SERIES.html - 94K - 5/3/2024
Aquecedores de Imersão de montagem lateral
Imersão de montagem lateral Aquecedores de imersão laterais fazem do ângulo no qual são instalados uma forma de oferecer acesso direto ao fundo do tanque, utilizando a lateral ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-laterais.html - 93K - 5/3/2024
Aquecedores de imersão com flange
imersão com flange Aquecedores de imersão flange são ferramentas para uso em tanques e vasos pressurizados. Com fácil instalação e manutenção, permitem métodos eficientes ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-flange.html - 97K - 5/3/2024
Aquecedores para Imersão de Fixação por Parafuso
para Imersão de Fixação por Parafuso Aquecedores de imersão parafuso são excelentes para aqueceder líquidos diretamente e, neste caso, ótimos para indústrias: tanques, ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-parafuso.html - 141K - 5/3/2024